Écran 7 pouces QuickPanel+ avec vue et contrôle (lunette vierge)

Simplifiez le développement et la maintenance avec un appareil puissant pour l'interface opérateur (IO) et le contrôle. L'écran multi-fonctionnel QuickPanel+ offre des données et des informations exploitables de manière plus intelligente, plus rapide et plus facile qu'auparavant.

Spécifications

Numéro de référenceIC755CBS07CDA
ProcesseurFreescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAMSDRAM DDR2 512 Mo
Système d'exploitationMicrosoft Windows intégré Compact 7
Type écran tactileTechnologie capacitive projetée en 2 points