PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Écran 10 pouces QuickPanel+ avec vue et contrôle (revêtement conforme)

Simplifiez le développement et la maintenance avec un appareil puissant pour l'interface opérateur (IO) et le contrôle. L'écran multi-fonctionnel QuickPanel+ offre des données et des informations exploitables de manière plus intelligente, plus rapide et plus facile qu'auparavant.

Spécifications

Numéro de référenceIC755CSS10CDACA
ProcesseurFreescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAMSDRAM DDR3 1 Go
Système d'exploitationMicrosoft Windows intégré Compact 7
Type écran tactileTechnologie capacitive projetée en 2 points