RXi – Moniteur industriel avec écran 10 pouces
Spécifications
| Numéro de référence | IC756CSW10IM |
| Écran tactile | Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points) |
| Indicateur d’état | LED tricolore |
| Système d'exploitation | Aucun |
| Certifications | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Maritime | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Homologué UL US/CAN HazLoc | Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1 |
| Interfaces | HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input) |