RXi – Moniteur industriel avec écran 19 pouces

Amenez vos écrans industriels dans le monde connecté d'aujourd'hui, en associant la conception, la durabilité et la puissance dans un ensemble très fin pour l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceIC756CSW19IM
Écran tactileTechnologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’étatLED tricolore
Système d'exploitationAucun
CertificationsUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MaritimeABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLocClasse 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1
InterfacesHDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)