PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

RXi – Panneau Web avec écran antireflet 15 pouces

Le panneau Web – RXi avec gamme d'affichage modulaire, parfait pour les applications IHM hébergées sur le Web, maximise la flexibilité, la performance et la durabilité.

Spécifications

Numéro de référenceIC757COW15WHMI
Écran tactileTechnologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’étatLED tricolore
Système d'exploitationNoyau Linux 4.1.15 : Yocto
CertificationsUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MaritimeABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLocClasse 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1