RXi – Panneau Web avec écran 12 pouces

Le panneau Web – RXi avec gamme d'affichage modulaire, parfait pour les applications IHM hébergées sur le Web, maximise la flexibilité, la performance et la durabilité.

Spécifications

Numéro de référenceIC757CSW12WHMI
Écran tactileTechnologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’étatLED tricolore
Système d'exploitationNoyau Linux 4.1.15 : Yocto
CertificationsUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
MaritimeABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLocClasse 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1