PC-écran PACSystems™ RXi avec écran 19" (8 Go RAM, 256 Go SSD)

PC-écran PACSystems™ RXi de gamme d’affichage modulaire avec plusieurs options d’écrans et d’unités informatiques séparables maximise la flexibilité, la performance et la durabilité

Spécifications

Numéro de référenceIC758CSWB19PCX256
Écran tactileTechnologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’étatLED tricolore
Système d’exploitationWindows 10 IOT Enterprise LTSC
CertificationsUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Secteur maritimeABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLocClasse 1 division 2, classe 2 division 2, classe 3 division 1
RAM8 Go
SSD256 Go