Add images and videos to help customers visualize the product.
PC-écran PACSystems™ RXi avec écran 15" (16 Go RAM, 128 Go SSD)
Spécifications
| Numéro de référence | IC758CSWC15PCX128 |
| Écran tactile | Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points) |
| Indicateur d’état | LED tricolore |
| Système d’exploitation | Windows 10 IOT Enterprise LTSC |
| Certifications | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS |
| Secteur maritime | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Homologué UL US/CAN HazLoc | Classe 1 division 2, classe 2 division 2, classe 3 division 1 |
| RAM | 16 Go |
| SSD | 128 Go |