Servomoteur à grande vitesse PACMotion, 3 A, 120/240 V

Disque compact et puissant conçu pour les servomoteurs synchrones avec contrôle avancé en boucle fermée du couple, de la vitesse et de la position

Spécifications

Numéro de référenceIC830DP00306-NBEC
Puissance de sortie continue du disque1 100 watts
Tension d'alimentation nominale120/240 V
Logique de contrôle, tension d'alimentation24 V
Courant de sortie nominal (valeur du RMS +/-3 %)3:00 ampère max.
Courant de sortie de pointe (+/-3 %)9:00 ampère max.
Temps de pointe5 s
Bande passante maximale de la boucle de courant2,5 à 4 kHz
Bande passante maximale de la boucle de vitesse0 à 1000 Hz
Bande passante maximale de la boucle de position.1 à 250 Hz
Fréquence de rafraîchissement1,5 MHz
Poids (largeur standard)1,1 kg
Poids (largeur étendue)1,3 kg
Hauteur, sans connecteurs168 mm
Hauteur, avec connecteur200 mm
Largeur standard avant/arrière54/59 mm
Largeur étendue avant/arrière84/89 mm
Profondeur, sans connecteurs156 mm
Profondeur, avec connecteurs185 mm