Servomoteur à grande vitesse PACMotion, 6 A, 240/480 V
Spécifications
| Numéro de référence | IC830DP00607-NBEC |
| Puissance de sortie continue du disque | 4 000 watts |
| Tension d'alimentation nominale | 240/480 V |
| Logique de contrôle, tension d'alimentation | 24 V |
| Courant de sortie nominal (valeur du RMS +/-3 %) | 6:00 ampère max. |
| Courant de sortie de pointe (+/-3 %) | 18 A |
| Temps de pointe | 5 s |
| Bande passante maximale de la boucle de courant | 2,5 à 4 kHz |
| Bande passante maximale de la boucle de vitesse | 0 à 600 Hz |
| Bande passante maximale de la boucle de position. | 1 à 250 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 1,5 MHz |
| Poids (largeur standard) | 2,7 kg |
| Poids (largeur étendue) | 2,9 kg |
| Hauteur, sans connecteurs | 256 mm |
| Hauteur, avec connecteur | 290 mm |
| Largeur standard avant / arrière | 65 / 70 mm |
| Largeur étendue avant / arrière | 95 / 100 mm |
| Profondeur, sans connecteurs | 185 mm |
| Profondeur, avec connecteurs | < 225 mm |