Spécifications
| Numéro de référence | IC830DP01207-NBEC |
| Puissance de sortie continue du disque | 8 000 watts |
| Tension d'alimentation nominale | 240/480 V |
| Logique de contrôle, tension d'alimentation | 24 V |
| Courant de sortie nominal (valeur du RMS +/-3 %) | 12:00 ampère max. |
| Courant de sortie de pointe (+/-3 %) | 30 A |
| Temps de pointe | 5 s |
| Bande passante maximale de la boucle de courant | 2 à 3 kHz |
| Bande passante maximale de la boucle de vitesse | 0 à 600 Hz |
| Bande passante maximale de la boucle de position. | 1 à 250 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 1,5 MHz |
| Poids (largeur standard) | 2,7 kg |
| Poids (largeur étendue) | 2,9 kg |
| Hauteur, sans connecteurs | 306 mm |
| Hauteur, avec connecteur | 340 mm |
| Largeur standard avant / arrière | 99 / 105 mm |
| Largeur étendue avant / arrière | 99 / 105 mm |
| Profondeur, sans connecteurs | 228 mm |
| Profondeur, avec connecteurs | < 265 mm |