Add images and videos to help customers visualize the product.
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M21C-CS9NCA00 |
| Couple permanent (Nm) | 0,48 |
| Couple nominal (Nm) | 0,39 |
| Couple maximal (Nm) | 1,47 |
| Largeur de la bride (mm) | 58 |
| Longueur totale (pas de frein) | 95,4 |
| Type de bride | Montage standard C Alt |
| Dispositif de rétroaction | Rétroaction intelligente |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur unique |
| Arbre | Spécifique |