Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente, avec frein

Référence:

Emerson-IC830M22E-CS92CA00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M22E-CS92CA00
Couple permanent (Nm)0,87
Couple nominal (Nm)0,7
Couple maximal (Nm)2,76
Largeur de la bride (mm)58
Longueur totale (pas de frein)114,4
Type de brideMontage standard C Alt
Dispositif de rétroactionRétroaction intelligente
FreinFrein de maintien 24 V
ConnexionsConnecteur unique
ArbreSpécifique