Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M22E-CS9NCA00 |
| Couple permanent (Nm) | 0,87 |
| Couple nominal (Nm) | 0,7 |
| Couple maximal (Nm) | 2,76 |
| Largeur de la bride (mm) | 58 |
| Longueur totale (pas de frein) | 114,4 |
| Type de bride | Montage standard C Alt |
| Dispositif de rétroaction | Rétroaction intelligente |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur unique |
| Arbre | Spécifique |