Servomoteur à grande vitesse PACMotion, BiSS

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M23E-CKBNAB00
Couple permanent (Nm)1,16
Couple nominal (Nm)0,98
Couple maximal (Nm)3,86