Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion,
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M23E-CKBNDB00 |
| Couple permanent (Nm) | 1,16 |
| Couple nominal (Nm) | 0,98 |
| Couple maximal (Nm) | 3,86 |
| Largeur de la bride (mm) | 58 |
| Longueur totale (pas de frein) | 133,4 |
| Type de bride | Montage standard C Alt |
| Dispositif de rétroaction | |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur double |
| Arbre | Clavette ouverte |