Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente

Référence:

Emerson-IC830M41H-GS9NCA00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M41H-GS9NCA00
Couple permanent (Nm)2,06
Couple nominal (Nm)1,62
Couple maximal (Nm)6,36
Largeur de la bride (mm)84
Longueur totale (pas de frein)118,8
Type de brideMontage G Alt Std
Dispositif de rétroactionRétroaction intelligente
FreinAucun
ConnexionsConnecteur unique
ArbreSpécifique