Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente, avec frein

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M42G-GC92CA00
Couple permanent (Nm)3,53
Couple nominal (Nm)2,35
Couple maximal (Nm)11,5