Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M42J-GC9NCA00 |
| Couple permanent (Nm) | 3,56 |
| Couple nominal (Nm) | 1,62 |
| Couple maximal (Nm) | 11,6 |
| Largeur de la bride (mm) | 84 |
| Longueur totale (pas de frein) | 147,8 |
| Type de bride | Montage G Alt Std |
| Dispositif de rétroaction | Rétroaction intelligente |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur unique |
| Arbre | Clé fermée |