Servomoteur à grande vitesse PACMotion, BiSS

Référence:

Emerson-IC830M42J-GCCNAB00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M42J-GCCNAB00
Couple permanent (Nm)3,56
Couple nominal (Nm)1,62
Couple maximal (Nm)11,6
Largeur de la bride (mm)84
Longueur totale (pas de frein)147,8
Type de brideMontage G Alt Std
Dispositif de rétroactionBiSS
FreinAucun
ConnexionsConnecteur double
ArbreClé fermée