Servomoteur à grande vitesse PACMotion, BiSS

Référence:

Emerson-IC830M51L-CSCNAB00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M51L-CSCNAB00
Couple permanent (Nm)4,89
Couple nominal (Nm)2
Couple maximal (Nm)12
Largeur de la bride (mm)108
Longueur totale (pas de frein)127,5
Type de brideMontage standard C Alt
Dispositif de rétroactionBiSS
FreinAucun
ConnexionsConnecteur double
ArbreSpécifique