Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, BiSS, avec frein
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M62L-KSC2AB00 |
| Couple permanent (Nm) | 12,2 |
| Couple nominal (Nm) | 5,74 |
| Couple maximal (Nm) | 30,1 |
| Largeur de la bride (mm) | 138 |
| Longueur totale (pas de frein) | 153,7 |
| Type de bride | Montage Alt NEMA |
| Dispositif de rétroaction | BiSS |
| Frein | Frein de maintien 24 V |
| Connexions | Connecteur double |
| Arbre | Spécifique |