Servomoteur à grande vitesse PACMotion, BiSS

Référence:

Emerson-IC830M62L-KSCNAB00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M62L-KSCNAB00
Couple permanent (Nm)12,2
Couple nominal (Nm)5,74
Couple maximal (Nm)30,1
Largeur de la bride (mm)138
Longueur totale (pas de frein)153,7
Type de brideMontage Alt NEMA
Dispositif de rétroactionBiSS
FreinAucun
ConnexionsConnecteur double
ArbreSpécifique