Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion,
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M62M-KSCNDB00 |
| Couple permanent (Nm) | 12,2 |
| Couple nominal (Nm) | 9,5 |
| Couple maximal (Nm) | 30,2 |
| Largeur de la bride (mm) | 138 |
| Longueur totale (pas de frein) | 153,7 |
| Type de bride | Montage Alt NEMA |
| Dispositif de rétroaction | |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur double |
| Arbre | Spécifique |