Add images and videos to help customers visualize the product.
Servo-moteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M63L-KS9NGF00 |
| Couple permanent (Nm) | 16,8 |
| Couple nominal (Nm) | 12 |
| Couple maximal (Nm) | 42,6 |
| Largeur de la bride (mm) | 138 |
| Longueur totale (pas de frein) | 178,7 |
| Type de bride | Montage Alt NEMA |
| Dispositif de rétroaction | Hiperface DSL |
| Frein | Aucun |
| Connexions | Connecteur unique |
| Arbre | Clé fermée |