Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente

Référence:

Emerson-IC830M63M-KC9NCA00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M63M-KC9NCA00
Couple permanent (Nm)17
Couple nominal (Nm)10,5
Couple maximal (Nm)43
Largeur de la bride (mm)138
Longueur totale (pas de frein)178,7
Type de brideMontage Alt NEMA
Dispositif de rétroactionRétroaction intelligente
FreinAucun
ConnexionsConnecteur unique
ArbreClé fermée