Add images and videos to help customers visualize the product.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, rétroaction intelligente, avec frein
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | IC830M72P-KKC2CA00 |
| Couple permanent (Nm) | 41,6 |
| Couple nominal (Nm) | 26,3 |
| Couple maximal (Nm) | 78,5 |
| Largeur de la bride (mm) | 188 |
| Longueur totale (pas de frein) | 192,5 |
| Type de bride | Montage Alt NEMA |
| Dispositif de rétroaction | Rétroaction intelligente |
| Frein | Frein de maintien 24 V |
| Connexions | Connecteur double |
| Arbre | Clavette ouverte |