Servo-moteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL

Référence:

Emerson-IC830M72P-KKCNGF00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M72P-KKCNGF00
Couple permanent (Nm)41,6
Couple nominal (Nm)26,3
Couple maximal (Nm)78,5
Largeur de la bride (mm)188
Longueur totale (pas de frein)192,5
Type de brideMontage Alt NEMA
Dispositif de rétroactionHiperface DSL
FreinAucun
ConnexionsConnecteur double
ArbreClavette ouverte