Servomoteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL, avec frein

Référence:

Emerson-IC830M73P-KK92GF00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M73P-KK92GF00
Couple permanent (Nm)41,6
Couple nominal (Nm)26,3
Couple maximal (Nm)111
Largeur de la bride (mm)188
Longueur totale (pas de frein)226,5
Type de brideMontage Alt NEMA
Dispositif de rétroactionHiperface DSL
FreinFrein de maintien 24 V
ConnexionsConnecteur unique
ArbreClavette ouverte