Servo-moteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL

Référence:

Emerson-IC830M74P-KK9NGF00

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Spécifications

Numéro de référenceIC830M74P-KK9NGF00
Couple permanent (Nm)41,6
Couple nominal (Nm)26,3
Couple maximal (Nm)142
Largeur de la bride (mm)188
Longueur totale (pas de frein)260,5
Type de brideMontage Alt NEMA
Dispositif de rétroactionHiperface DSL
FreinAucun
ConnexionsConnecteur unique
ArbreClavette ouverte