Lecteur de fréquence variable – 4,3 A, 1 CV, 240 V, monophasé, IP66, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0008-2B1-6P |
| Type de raccordement | 240 Vca, monophasé |
| Conception du boîtier | IP66 |
| Puissance du moteur | 1 CV (0,75 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C1 |
| Carte d'option | PROFINET |
| ACTUEL | 4,3 A |