Variateur de fréquence - 7,0 A, 2 CV, 240 V, monophasé, IP20, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0015-2B1-2P |
| Type de raccordement | 240 Vca, monophasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 2 CV (1,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C1 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 7,0 A |