Variateur de fréquence - 10,5 A, 3 CV, 240 V, monophasé, IP20, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0022-2B1-2P |
| Type de raccordement | 240 Vca, monophasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 3 CV (2,2 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C1 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 10,5 A |