Variateur de fréquence - 4,1A, 3 CV, 575 V, triphasé, IP20, sans carte

Les VFD PACMotion sont des lecteurs de fréquence CA variable intégrés, robustes et modulaires conçus pour une gamme d'industries, dont les eaux et eaux usées, le métro, l'automobile, l'industrie minière, l'alimentation et les boissons, l'emballage, le pétrole et le gaz, la fabrication en discontinu et la conception de machines modulaires.

Spécifications

Numéro de référenceIC866-0022-603-20
Type de raccordement575 Vca, triphasé
Conception du boîtierIP20
Puissance du moteur3 CV (2,2 kW)
Suppression des interférences sur l'entréeAucun
Courant4,1 A