Variateur de fréquence - 6 ,5 A, 5 CV, 575 V, triphasé, IP20, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0040-603-20 |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 5 CV (4 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Courant | 6,5 A |