Variateur de fréquence - 14,0 A, 7,5 CV, 480 V, triphasé, IP20, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0055-4A3-2P |
| Type de raccordement | 480 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 7,5 CV (5,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 14,0 A |