Variateur de fréquence - 9,0 A, 7,5 CV, 575 V, triphasé, IP20, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0055-603-20 |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 7,5 CV (5,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Courant | 9,0A |