Variateur de fréquence - 18,0 A, 10 CV, 480 V, triphasé, IP20, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0075-4A3-20 |
| Type de raccordement | 480 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 10 CV (7,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Courant | 18,0 A |