Variateur de fréquence - 18,0 A, 10 CV, 480 V, triphasé, IP66, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0075-4A3-6P |
| Type de raccordement | 480 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP66 |
| Puissance du moteur | 10 CV (7,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 18,0 A |