Variateur de fréquence - 12,0 A, 10 CV, 575 V, triphasé, IP66, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0075-603-60 |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP66 |
| Puissance du moteur | 10 CV (7,5 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Courant | 12,0A |