Variateur de fréquence - 17,0 A, 15 CV, 575 V, triphasé, IP66, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0110-603-6P |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP66 |
| Puissance du moteur | 15 CV (11 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 17,0A |