Variateur de fréquence - 61,0 A, 20 CV, 240 V, triphasé, IP55, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0150-2A3-5P |
| Type de raccordement | 240 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 20 CV (15 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 61,0 A |