Variateur de fréquence - 22,0 A, 20 CV, 575 V, triphasé, IP55, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0150-603-50 |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 20 CV (15 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Courant | 22,0A |