Variateur de fréquence - 90,0 A, 30 CV, 240 V, triphasé, IP20, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0220-2A3-2P |
| Type de raccordement | 240 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 30 CV (22 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 90,0 A |