Variateur de fréquence - 72,0 A, 50 CV, 480 V, triphasé, IP55 PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0370-4A3-5P |
| Type de raccordement | 480 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 50 CV (37 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 72,0 A |