Variateur de fréquence - 54,0 A, 50 CV, 575 V, triphasé, IP55, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0370-603-50 |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 50 CV (37 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Courant | 54,0 A |