Variateur de fréquence - 180,0 A, 60 CV, 240 V, triphasé, IP20, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0450-2A3-20 |
| Type de raccordement | 240 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 60 CV (45 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Courant | 180,0 A |