Variateur de fréquence - 65,0 A, 60 CV, 575 V, triphasé, IP20, PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0450-603-2P |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 60 CV (45 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 65,0 A |