Variateur de fréquence - 202,0 A, 75 CV, 240 V, triphasé, IP55, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0550-2A3-50 |
| Type de raccordement | 240 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 75 CV (55 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Courant | 202,0 A |