Variateur de fréquence - 130,0 A, 120 CV, 575 V, triphasé, IP55 PROFINET
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0900-603-5P |
| Type de raccordement | 575 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 120 CV (90 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Aucun |
| Carte d'option | PROFINET |
| Courant | 130,0 A |